Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu No-Skive 731

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu No-Skive 731

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
731-12
731-16
731-20
731-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

157.40 €

1 5 jours 19.142280321.72-121916824,000

192.74 €

1 5 jours 25.438340392.14-162515222,000

289.17 €

1 5 jours 31.832460452.96-203113018,800

383.82 €

1 5 jours 38.129560533.2-243811616,800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique Tarif douanier — unité de poids kg
Norme EN 856-4SH/ISO 3862-4SH Couche extérieure Caoutchouc synthétique Type 731
Surface d'application Standard Série de raccords 73 Numéro de tarif douanier 40092100
Classement de pression Haute pression Substrat 4 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000
Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique