INA Unité à palier avec base courte, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008887450000
0008915330000
0008915410000
0008937570000
0009489500000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code S1
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Protection cap B
(mm)
Housing Product code

28.72 €

1 5 jours 201280066000.4264333GAY20-NNP-B1812.832651964GG.SHE04-NKASK0425SHE04PSHEY20-XL-N

33.22 €

1 5 jours 251400078000.5170365GAY25-NNP-B19.5143670-70GG.SHE05-NKASK0527SHE05PSHEY25-XL-N

40.71 €

1 5 jours 3019500113000.8882429GAY30-NNP-B2119.54098-82GG.SHE06-NKASK0630SHE06PSHEY30-XL-N
-

47.63 €

1 5 jours 3525500153001.293476GAY35-NNP-B25.525.545103-93GG.SHE07-NKASK0735SHE07-

-

1 5 jours 6052000360003.6140699GAY60-NNP-B34526015042140GG.SHE12-NKASK1247SHE12PSHEY60-XL-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Grub screw Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model cylindrical
Model series PSHEY.. Thread M6 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique