Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 492

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 492

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
492-4
492-5
492-6
492-8
492-10
492-12
492-16
492-20-WR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

35.15 €

1 5 jours 6.4287511.5-0.18-4611216,240

37.45 €

1 5 jours 7.9258513.6-0.21-5810014,500

40.29 €

1 5 jours 9.522.59015.5-0.25-6109013,050

46.42 €

1 5 jours 12.71913018.91/20.33-8-7611,020

57.65 €

1 5 jours 15.91515022.2-0.41-1016608,700

66.02 €

1 5 jours 19.11518026-0.56-1219608,700

92.97 €

1 5 jours 25.41123033.3-0.75-1625446,380

124.95 €

1 5 jours 31.87.533540-0.93-2031304,350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Nitrile (NBR) Tarif douanier — unité de poids kg
Norme EN 857-1SC/ISO 11237-1SC Couche extérieure Caoutchouc synthétique Type 492
Surface d'application Standard Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 40092100
Classement de pression Pression moyenne Substrat Toron Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000
Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique