INA Bride carrée à trois boulons, tôle d'acier, collier de verrouillage excentrique, série légère, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

230RALTR20-XL

Référence pièce
230RALTR20-XL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.03 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 20 Matériau du corps de l'unité Plaque en acier
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 10000 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 5000 B1(mm) 24.5
Customs tariff goods number 84832000 Method of fixing Eccentric locking collar d3 max.(mm) 30
Number of fixing holes 3 Customs tariff weight(kg) 0.21 Customs tariff weight unit kg
Unit code FLAN42-LSTR (2 pieces) H2(mm) 76.2 Unit width A(mm) 7.2
Hole shape cylindrical Pitch circle J(mm) 71.5 Base height to shaft center H1/L1(mm) 333
Unit material Sheet steel Model triangular Bearing code RALE20-NPP-B
Model series RALTR.. U(mm) 20.6 V(mm) 49
Width/diameter of fixing hole N(mm) 8.7 Relubrication possible yes/no no Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de INA Bride carrée à trois boulons, tôle d'acier, collier de verrouillage excentrique, série légère, joint P, le numéro d'article est le suivant: 230RALTR20-XL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 230RALTR20-XL.

Assistance technique