INA Unité à bride carrée à trois boulons, fonte grise, triangulaire, type CFTR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0008245930000

Référence pièce
0008245930000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.49 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 30 Matériau du corps de l'unité Fonte
Customs tariff goods number 84833032 Number of fixing holes 3 Customs tariff weight(kg) 0.68
Customs tariff weight unit kg H2(mm) 117 Unit width A(mm) 24
Pitch circle J(mm) 116 A1(mm) 12 Base height to shaft center H1/L1(mm) 44
Unit material Gray cast iron Model triangular Model series GG.CFTR..
A2(mm) 13.3 Width/diameter of fixing hole N(mm) 11.5 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de INA Unité à bride carrée à trois boulons, fonte grise, triangulaire, type CFTR, le numéro d'article est le suivant: 0008245930000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008245930000.

Assistance technique