Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 787TC

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 787TC

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
787TC-8
787TC-10
787TC-12
787TC-16
787TC-20
787TC-24
787TC-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Taille Largeur nominale
(mm)
Numéro de tarif douanier Tarif douanier — pays d'origine

105.34 €

1 5 jours 12.79021.1--81240093100DE

128.62 €

1 5 jours 15.910023.9--101640093100DE

165.03 €

1 5 jours 19.112027.93/4-12-40093100DE

202.12 €

1 5 jours 25.415035.7--162540092100DE

367.78 €

1 5 jours 31.821044.9--203140092100US

513.11 €

1 5 jours 38.125552.8--243840092100US

743.26 €

1 5 jours 50.831867.6--325140092100US

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 35 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 125 Couche interne Caoutchouc (synthétique) Phosphaté (Parker)
Tarif douanier - poids(kg) 0 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-DC
Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) hautement résistant à l'usure conformément aux spécifications MSHA Type 787TC Pression d’éclatement min. (MPa) 140
Surface d'application Spirale compacte GlobalCore Série de raccords 77 Pression d’éclatement min. (psi) 20,000
Classement de pression Haute pression Substrat 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique