INA Unité à bride carrée à deux boulons, fonte grise, ovale, type GLCTE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008242750000
0008242830000
0093247390000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)

0.02 €

1 5 jours 350.529126100942212.411.5

15.14 €

1 5 jours 400.7871501191002413.514

15.08 €

1 5 jours 300.45112.590.58420.511.411.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84833032
Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg Unit material Gray cast iron
Model oval Model series GG.GLCTE.. Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique