Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 301SN

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 301SN

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
301SN-4
301SN-5
301SN-6
301SN-8
301SN-10
301SN-12
301SN-16
301SN-20
301SN-24
301SN-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi) Tarif douanier — pays d'origine

42.55 €

1 5 jours 6.440100150.39-4616023,200IN

43.85 €

1 5 jours 7.93511516.60.42-5814020,300IN

49.20 €

1 5 jours 9.533130190.5-61013219,100IN

56.03 €

1 5 jours 12.727.518022.20.6-81211016,000IN

71.52 €

1 5 jours 15.92520025.40.88-101610014,500IN

84.52 €

1 5 jours 19.121.524029.30.92-12198612,400IN

116.26 €

1 5 jours 25.416.530038.11.35-1625669,600IN

185.48 €

1 5 jours 31.812.542047.51.73-2031507,200IT

224.23 €

1 5 jours 38.19500552.14-2438365,200IT

283.00 €

1 5 jours 50.88630672.96-3251324,600IT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Nitrile (NBR) Tarif douanier — unité de poids kg
Norme EN 853-2SN/ISO 1436-2SN / R2AT/SAE 100R2AT Couche extérieure Caoutchouc synthétique Type 301SN
Surface d'application Standard Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 40092100
Classement de pression Pression moyenne Substrat 2 couches toronnées en Acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique