Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 463

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 463

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
463-5
463-5-BLU
463-5-BLU-RL
463-5-RL
463-6
463-6-BLU
463-6-BLU-RL
463-6-RL
463-8
463-8-BLU
463-8-BLU-RL
463-8-RL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi) Tarif douanier — poids par Couleur de base

62.97 €

1 5 jours 7.9407515-0.31-5812017,4001,000-

66.06 €

1 5 jours 7.9407515-0.31-5812017,4001Bleu

75.98 €

1 5 jours 7.9407515-0.31-5812017,4001Bleu

72.40 €

1 5 jours 7.9407515-0.31-5812017,4001-

64.63 €

1 5 jours 9.5409017.4-0.38-61012017,4001,000-

67.85 €

1 5 jours 9.5409017.4-0.38-61012017,4001Bleu

78.05 €

1 5 jours 9.5409017.43/80.38-6-12017,4001Bleu

74.32 €

1 5 jours 9.5409017.4-0.38-61012017,4001-

79.15 €

1 5 jours 12.73511020.6-0.481-81210515,2251,000-

83.09 €

1 5 jours 12.73511020.6-0.48-81210515,2251Bleu

95.57 €

1 5 jours 12.73511020.6-0.48-81210515,2251Bleu

91.02 €

1 5 jours 12.73511020.61/20.488-8-10515,2251-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) nul ::120 Couche interne Caoutchouc synthétique Tarif douanier — unité de poids kg
Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) noir ou bleu Type 463 Surface d'application Nettoyeurs haute pression
Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 40092100 Classement de pression Pression moyenne
Substrat 2 couches toronnées en Acier à haute résistance Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique