INA Bride carrée à trois ou quatre boulons, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008329600000
0008398090000
0008398250000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
S
(mm)
Unit Hauteur H
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Pitch circle J
(mm)
Bearing code U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

21.25 €

1 5 jours 251400078000.31295FLAN52-MSB (2 pieces)8.776AY25-NPP-B21.527608.7FLAN52-MSBRAY25-XL

19.55 €

1 5 jours 201280066000.29290.5FLAN47-MSB (2 pieces)871.5AY20-NPP-B2025558.7FLAN47-MSBRAY20-XL

25.45 €

1 5 jours 3019500113000.562.5112.7FLAN62-MSB (2 pieces)8.790.5AY30-NPP-B23.5307110.5FLAN62-MSBRAY30-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Grub screw Number of fixing holes 3 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Sheet steel Model round
Model series RAY.. Relubrication possible yes/no no Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique