Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 471TC

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 471TC

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
471TC-4
471TC-5
471TC-6
471TC-8
471TC-10
471TC-12
471TC-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi) Tarif douanier — pays d'origine

49.98 €

1 5 jours 6.44050130.3-4616023,200DE

51.37 €

1 5 jours 7.93655150.35-5814421,000IT

58.32 €

1 5 jours 9.53565170.42-61014020,000DE

66.55 €

1 5 jours 12.729.790200.52-81211917,000DE

85.29 €

1 5 jours 15.925100240.66-101610014,500DE

100.37 €

1 5 jours 19.121.5120280.86-12198612,500DE

137.85 €

1 5 jours 25.417.5150351.17-16257010,000DE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique Tarif douanier — unité de poids kg
Norme EN 857-2SC/ISO 11237-2SC Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) conforme aux spécifications MSHA Type 471TC
Surface d'application Très résistant à l'usure, homologation MSHA Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 40092100
Classement de pression Pression moyenne Substrat 2 couches toronnées en Acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique