Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 722

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 722

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
722-6
722-8
722-10
722-12
722-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)

94.94 €

1 5 jours 9.56519.90.278-610

96.54 €

1 5 jours 12.79022.70.738-812

112.37 €

1 5 jours 15.910026.40.384-1016

127.66 €

1 5 jours 19.112030.70-1219

161.83 €

1 5 jours 25.415037.80-1625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 28 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique
Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-BC Couche extérieure Caoutchouc synthétique
Type 722 Pression d’éclatement min. (MPa) 112 Surface d'application GlobalCore
Série de raccords 43 Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 16,000
Classement de pression Haute pression Substrat 4 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000
Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique