Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 797TC

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 797TC

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
797TC-8
797TC-10
797TC-12
797TC-16
797TC-20
797TC-24
797TC-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Numéro de tarif douanier Tarif douanier — pays d'origine

110.58 €

1 5 jours 12.710021.1-0-81240093100IT

135.11 €

1 5 jours 15.911523.9-0-101640093100DE

183.54 €

1 5 jours 19.113527.9-1.16-121940093100DE

236.83 €

1 5 jours 25.416535.7-0-162540093100DE

443.49 €

1 5 jours 31.822544.9-0-203140092100US

618.72 €

1 5 jours 38.130552.81.50-24-40092100US

896.23 €

1 5 jours 50.838067.6-0-325140092100US

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 42 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 125 Couche interne Caoutchouc (synthétique) Phosphaté (Parker)
Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-DC/ISO 18752-CC 2 Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) hautement résistant à l'usure conformément aux spécifications MSHA
Type 797TC Pression d’éclatement min. (MPa) 168 Surface d'application Spirale compacte GlobalCore
Série de raccords 77 Pression d’éclatement min. (psi) 24,000 Classement de pression Haute pression
Substrat 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique