Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008407340000
Unité de roulement, type | Type à palier tendeur | Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) | 25 | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 14000 | Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 7800 | T(mm) | 35 |
B1(mm) | 44.5 | Customs tariff goods number | 84832000 | Method of fixing | Eccentric locking collar |
d3 max.(mm) | 37.5 | Number of fixing holes | 1 | Customs tariff weight(kg) | 0.75 |
Customs tariff weight unit | kg | Unit code | GG.HE05 | S1(mm) | 27 |
Hole shape | cylindrical | Unit length L(mm) | 99 | Base height to shaft center H1/L1(mm) | 64 |
Unit material | Gray cast iron | Model | combined | Bearing code | GE25-KRR-B |
Model series | RHE.. | A2(mm) | 28 | Unit height M(mm) | 70 |
Thread | M20 | Lubrication hole Q | M6 | Relubrication possible yes/no | yes |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE | Housing | HE05 |
Product code | RHE25-XL |
Vous vous trouvez sur la page de INA Unités de reprise, fonte grise avec filetage, roulement à billes radial avec collier de blocage excentrique, joint R, le numéro d'article est le suivant: 0008407340000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008407340000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles