Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R42TC-10 |
R42TC-12 |
R42TC-16 |
R42TC-20 |
R42TC-24 |
R42TC-32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Série de raccords | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.80 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 225 | 28.5 | - | 1.118 | -10 | 16 | V4 | ||
191.62 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 280 | 32 | - | 1.551 | -12 | 19 | V4 | ||
247.25 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 300 | 39 | - | 2.3 | -16 | 25 | V4 | ||
439.46 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 400 | 50.75 | - | 3.8 | -20 | 31 | V6 | ||
593.42 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 500 | 57 | 1.5 | 4.8 | -24 | - | V6 | ||
859.58 € | 1 | 5 jours | 50.8 | 700 | 71.5 | - | 7 | -32 | 51 | V6 |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 42 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 125 | Couche interne | Caoutchouc synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO 3862-R15|SAE 100R15 | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) hautement résistant à l'usure conformément aux spécifications MSHA |
Type | R42TC | Pression d’éclatement min. (MPa) | 168 | Surface d'application | Très résistant à l'usure, homologation MSHA |
Numéro de tarif douanier | 40092100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 24,000 | Classement de pression | Haute pression |
Substrat | 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 | Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Série de raccords
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles