INA Bride carrée à trois boulons, tôle d'acier, collier de verrouillage excentrique, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008287260000
0008287340000
0009532450000
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Unit code H2
(mm)
Unit width A
(mm)
Pitch circle J
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code U
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code
1 5 jours 2012800320024.5330.28FLAN47-MSTR (2 pieces)76.27.271.5333RAE20-NPP-B25.5558.7FLAN47-MSTRRATR20-XL
1 5 jours 3019500500035.737.50.5FLAN62-MSTR (2 pieces)938.790.5381RAE30-NPP-B23.57110.5FLAN62-MSTRRATR30-XL
1 5 jours 3525500640039-0.63FLAN72-MSTR (2 pieces)105.69.5100445RAE35-NPP-B288110.5FLAN72-MSTRRATR35-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 3 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Sheet steel Model triangular
Model series RATR.. Relubrication possible yes/no no Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique