INA Unités de reprise, fonte grise et tôle d'acier, roulement à billes radial avec collier de blocage excentrique, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0009649210000
0009649560000
0009649720000
0009649990000
0109724550000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
H1
(mm)
Thread K1 Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code J1
(mm)
S1
(mm)
Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code A2
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

58.86 €

1 5 jours 251400078003137.552M122.535103140HUE05/HUSE078023.5281872250GRAE25-NPP-B2211.5HUE05PHUSE25-XL

70.18 €

1 5 jours 30195001130035.84452M122.55103140HUE06/HUSE078026.7281872250GRAE30-NPP-B2211.5HUE06PHUSE30-XL

82.35 €

1 5 jours 352550015300395152M122.78103140HUE07/HUSE078029.4281872250GRAE35-NPP-B2211.5HUE07PHUSE35-XL

98.26 €

1 5 jours 40325001980043.85860M164.87130180HUE08/HUSE1010032.7362563060GRAE40-NPP-B3014HUE08PHUSE40-XL
-

116.98 €

1 5 jours 50350002320043.86960M165.3130180HUE10/HUSE1010032.7362563060GRAE50-NPP-B3014-PHUSE50-XL-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 4 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron/sheet steel Model Mounting with blind hole
Model series PHUSE.. Lubrication hole Q M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique