Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 487TC

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 487TC

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
487TC-4
487TC-6
487TC-8
487TC-10
487TC-12
487TC-16
487TC-20
487TC-24
487TC-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Taille Largeur nominale
(mm)
Série de raccords Substrat Tarif douanier — pays d'origine

43.46 €

1 5 jours 6.45013.1--4643/48Insert de toron en AcierDE

50.38 €

1 5 jours 9.56517.2--61043/48Insert de toron en AcierDE

57.55 €

1 5 jours 12.79020.4--81243/48Insert de toron en AcierDE

71.22 €

1 5 jours 15.910023.9--101643/48Insert de toron en AcierDE

86.46 €

1 5 jours 19.112027.8--121943/48Insert de toron en AcierDE

154.66 €

1 5 jours 25.415037.8--1625434 couches en spiraleIT

306.75 €

1 5 jours 31.821046.3--2031774 couches en spiraleUS

404.55 €

1 5 jours 38.125052.81.5-24-774 couches en spiraleUS

662.69 €

1 5 jours 50.832064.8--3251774 couches en spiraleUS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 28 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 125 Couche interne Caoutchouc synthétique
Tarif douanier - poids(kg) 0 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-AC/ISO 18752-CC
Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) conforme aux spécifications MSHA Type 487TC Pression d’éclatement min. (MPa) 112
Surface d'application GlobalCore Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 16,000
Classement de pression Pression moyenne Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique