Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
285-4-RL |
285-6-RL |
285-8-RL |
285-10-RL |
285-12-RL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Taille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.00 € | 1 | 5 jours | 5 | 25 | 12.4 | 3/16 | -4 | ||
105.14 € | 1 | 5 jours | 8 | 38 | 15.7 | 5/16 | -6 | ||
113.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 51 | 18.8 | 13/32 | -8 | ||
138.57 € | 1 | 5 jours | 12.5 | 64 | 21.1 | 1/2 | -10 | ||
150.71 € | 1 | 5 jours | 16 | 76 | 24.4 | 5/8 | -12 |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 3.4 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30:: 125 | Couche interne | 1 barrière de diffusion en Nylon entre 2 couches Élastomère |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids(kg) | 0 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | SAE J2064 C |
Couche extérieure | Élastomère résistant à la chaleur, à l'humidité et à l'ozone | Type | 285 | Pression d’éclatement min. (MPa) | 17.2 |
Surface d'application | Climatisation et liquides de refroidissement | Vide (kPa) | 95 | Série de raccords | 26 |
Numéro de tarif douanier | 40092100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 2,500 | Classement de pression | Basse pression |
Substrat | 1 Toron textile | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — pays d'origine | US |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Taille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles