Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
487ST-4 |
487ST-6 |
487ST-8 |
487ST-10 |
487ST-12 |
487ST-16 |
487ST-20 |
487ST-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Taille | Largeur nominale (mm) | Série de raccords | Substrat | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.15 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 50 | 13.1 | -4 | 6 | 43/48 | Insert de toron en Acier | IT | ||
60.46 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 65 | 17.2 | -6 | 10 | 43/48 | Insert de toron en Acier | IT | ||
69.06 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 90 | 20.4 | -8 | 12 | 43/48 | Insert de toron en Acier | IT | ||
85.46 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 100 | 23.9 | -10 | 16 | 43/48 | Insert de toron en Acier | IT | ||
103.75 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 120 | 27.8 | -12 | 19 | 43/48 | Insert de toron en Acier | IT | ||
192.22 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 150 | 37.8 | -16 | 25 | 43 | 4 couches en spirale | US | ||
352.77 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 210 | 46.3 | -20 | 31 | 77 | 4 couches en spirale | US | ||
485.46 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 250 | 52.8 | -24 | 38 | 77 | 4 couches en spirale | US |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 28 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 125 | Couche interne | Caoutchouc synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids(kg) | 0 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO18752-A C/ISO 18752-CC |
Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) avec couche extérieure en Polyéthylène | Type | 487ST | Pression d’éclatement min. (MPa) | 112 |
Surface d'application | GlobalCore | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 16,000 |
Classement de pression | Pression moyenne | Tarif douanier — poids par | 1,000 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Taille
Largeur nominale(mm)
Série de raccords
Substrat
Tarif douanier — pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles