Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
461LT-4 |
461LT-5 |
461LT-6 |
461LT-8 |
461LT-10 |
461LT-12 |
461LT-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.69 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 42.5 | 75 | 13 | - | 0.3 | -4 | 6 | 170 | 24,640 | ||
56.37 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 40 | 85 | 15 | - | 0.35 | -5 | 8 | 160 | 23,200 | ||
60.22 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 35 | 90 | 17 | - | 0.42 | -6 | 10 | 140 | 20,300 | ||
68.63 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 31 | 130 | 21 | 1/2 | 0.42 | -8 | - | 124 | 17,980 | ||
87.62 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 28 | 160 | 24 | - | 0.66 | -10 | 16 | 112 | 16,240 | ||
103.54 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 28 | 195 | 28 | - | 0.86 | -12 | 19 | 112 | 16,240 | ||
142.38 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 21 | 250 | 35 | - | 1.17 | -16 | 25 | 84 | 12,180 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norme | EN 857-2SC/ISO 11237-2SC | Couche extérieure | Caoutchouc synthétique | Type | 461LT |
Surface d'application | Pour températures élevées | Série de raccords | 46/48 | Numéro de tarif douanier | 40092100 |
Classement de pression | Pression moyenne | Substrat | 2 couches toronnées en Acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 |
Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles