Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
811-12 |
811-16 |
811-20 |
811-24 |
811-32 |
811-40 |
811-48 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Série de raccords | Pression d’éclatement min. (psi) | Tarif douanier — poids par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.80 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 2.1 | 65 | 30 | - | -12 | 19 | 8.3 | 48 | 1,200 | 1,000 | ||
146.51 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 1.7 | 75 | 38 | 1 | -16 | - | 6.9 | 48 | 1,000 | 1,000 | ||
167.75 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 1.4 | 100 | 45 | - | -20 | 31 | 5.5 | 48 | 800 | 1,000 | ||
193.49 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 1 | 130 | 52 | - | -24 | 38 | 4.1 | 48 | 600 | 1,000 | ||
217.66 € | 1 | 5 jours | 50.8 | 0.7 | 150 | 64 | - | -32 | 51 | 2.8 | 48 | 400 | 1,000 | ||
270.06 € | 1 | 5 jours | 63.5 | 0.4 | 180 | 75 | - | -40 | 63 | 1.6 | Sur demande | 248 | 1 | ||
315.88 € | 1 | 5 jours | 76.2 | 0.4 | 230 | 90 | - | -48 | 76 | 1.6 | Sur demande | 248 | 1 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique | Tarif douanier - poids(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | SAE 100R4 | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) résistant à l'huile, aux intempéries et à l'usure |
Type | 811 | Surface d'application | Aspiration et débit de retour | Vide (kPa) | 85 |
Numéro de tarif douanier | 40092100 | Classement de pression | Pression moyenne | Substrat | 2 Torons textiles avec un Insert spirale en fil d'acier pour la stabilisation sous vide |
Tarif douanier — pays d'origine | TR |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Série de raccords
Pression d’éclatement min. (psi)
Tarif douanier — poids par
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles