Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
436-6-BLU-RL |
436-8-BLU-RL |
436-10-BLU-RL |
436-12-BLU-RL |
436-16-BLU-RL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | Tarif douanier — poids par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.20 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 27.5 | 65 | 17 | - | -6 | 10 | 110 | 16,000 | 1,000 | ||
133.26 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 24 | 90 | 20 | 1/2 | -8 | - | 96 | 14,000 | 1 | ||
163.03 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 19 | 100 | 24 | - | -10 | 16 | 76 | 11,000 | 1 | ||
190.86 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 15.5 | 120 | 28 | 3/4 | -12 | - | 62 | 9,000 | 1,000 | ||
256.74 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 13.8 | 150 | 36 | - | -16 | 25 | 55 | 8,000 | 1 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -48:: 150 | Couche interne | Caoutchouc synthétique PKR | Tarif douanier - poids(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | SAE 100R16 | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) bleu conforme aux spécifications MSHA |
Type | 436 | Surface d'application | Pour températures élevées | Série de raccords | 48 |
Numéro de tarif douanier | 40092100 | Classement de pression | Pression moyenne | Substrat | 2 couches toronnées en Acier à haute résistance |
Couleur de base | Bleu | Tarif douanier — pays d'origine | US |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Tarif douanier — poids par
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles