Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 477

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 477

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
477-4
477-5
477-6
477-8
477-10
477-12
477-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

46.17 €

1 5 jours 6.4456513.10.32-4618026,000

48.15 €

1 5 jours 7.942.57014.90.35-5817024,400

54.06 €

1 5 jours 9.5407517.20.42-61016023,200

61.60 €

1 5 jours 12.73810520.40.55-81215222,000

75.18 €

1 5 jours 15.93516023.40.65-101614020,000

94.00 €

1 5 jours 19.13520027.21.1-121914020,000

127.45 €

1 5 jours 25.42825034.81.3-162511216,000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Nitrile (NBR) Tarif douanier — unité de poids kg
Couche extérieure Caoutchouc synthétique Type 477 Surface d'application Powerlift
Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 40092100 Classement de pression Pression moyenne
Substrat 2 couches toronnées en Acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique