Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 811S

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu Parkrimp No-Skive 811S

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
811S-32
811S-40
811S-48
811S-56
811S-64
811S-80
811S-96
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Taille

266.57 €

80 5 jours 50.820064-32

330.71 €

1 5 jours 63.524075-40

386.85 €

1 5 jours 76.230090-48

451.32 €

1 5 jours 88.9360106-56

588.05 €

1 5 jours 101.6400116-64

668.65 €

1 5 jours 127500142-80

1,055.54 €

1 5 jours 152.4600172-96

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 1 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique
Tarif douanier - poids(kg) 2.787 Tarif douanier — unité de poids kg Norme SAE 100R4
Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) résistant à l'huile, aux intempéries et à l'usure Type 811S Pression d’éclatement min. (MPa) 4
Surface d'application Aspiration et débit de retour Série de raccords Sur demande Numéro de tarif douanier 40092100
Pression d’éclatement min. (psi) 580 Classement de pression Pression moyenne Substrat 2 Torons textiles avec un Insert spirale en fil d'acier pour la stabilisation sous vide
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — pays d'origine TR

Assistance technique