INA Boîtier à palier, fonte grise, base longue, type Ase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0090543750000
0096469140000
0096469220000
0096469300000
0096469650000
0096469900000
0108784400000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)

14.17 €

1 5 jours 350.81821181740221582542.914

11.95 €

1 5 jours 250.5197010314.536191302136.511

15.63 €

1 5 jours 351.077931261945211632747.614

0.02 €

1 5 jours 401.18991381948261793049.214

24.48 €

1 5 jours 501.8211515821.554232003457.218

38.18 €

1 5 jours 602.9211401902560282404269.918

9.77 €

1 5 jours 200.43649714.532191301933.311

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84833032
Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg Unit material Gray cast iron
Model Semi-circular with long base Model series GG.ASE.. Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique