INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, collier de verrouillage excentrique, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008318830000
0008318910000
0008319050000
0008319130000
0008319210000
0008319560000
0009400890000
0096409240000
0096409590000
0096410090000
0096410250000
0096410500000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Number of fixing holes Customs tariff weight
(kg)
Center hole distance J
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Bearing code Model series Protection cap A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

27.66 €

1 5 jours 20128006600313340.5563.5GG.CF04208610GRAE20-NPP-BPCF..-10.5346811.5CF04PCF20-XL

31.31 €

1 5 jours 251400078003137.540.6970GG.CF05229511GRAE25-NPP-BPCF..-12.5367411.5CF05PCF25-XL

37.15 €

1 5 jours 30195001130035.84441.0182.5GG.CF0622.310812GRAE30-NPP-BPCF..-20408511.5CF06PCF30-XL

43.69 €

1 5 jours 352550015300395141.3592GG.CF072511812.5GRAE35-NPP-BPCF..-15.54510014CF07PCF35-XL

50.91 €

1 5 jours 40325001980043.85841.77101.5GG.CF0828.813013GRAE40-NPP-BPCF..-18.35111014CF08PCF40-XL

68.22 €

1 5 jours 50350002320043.86942.18111GG.CF1030.214313GRAE50-NPP-BPCF..-19.251.412514CF10PCF50-XL

55.12 €

1 5 jours 45325002040043.86322.24105GG.CF093513713GRAE45-NPP-BPCJ..-2456.711614CJ09PCJ45-XL

33.77 €

1 5 jours 30195001130035.84421.1182.5GG.CF062910812GRAE30-NPP-BPCJ..KASK062046.88511.5CJ06PCJ30-XL-N

39.72 €

1 5 jours 352550015300395121.4692GG.CF0730.511812.5GRAE35-NPP-BPCJ..KASK072150.510014CJ07PCJ35-XL-N

46.28 €

1 5 jours 40325001980043.85821.89101.5GG.CF0834.513013GRAE40-NPP-BPCJ..KASK082456.811014CJ08PCJ40-XL-N

62.02 €

1 5 jours 50350002320043.86922.38111GG.CF103914313GRAE50-NPP-BPCJ..KASK102860.812518CJ10PCJ50-XL-N

99.11 €

1 5 jours 60520003600053.18423.86143GG.CF124617516GRAE60-NPP-BPCJ..KASK123473.615018CJ12PCJ60-XL-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Customs tariff weight unit kg Hole shape cylindrical
Unit material Gray cast iron Model square Thread M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique