Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) push-lok 831

Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) push-lok 831

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
831-4-BLU-RL
831-6-RED-RL
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi) Couleur de base
1 Devis 6.42.46512.70.112-469.71,400Bleu
1 Devis 9.527515.90.162-6108.31,200Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Nitrile (NBR) Tarif douanier — unité de poids kg
Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) de haute qualité Type 831 Surface d'application Multifonctions
Vide (kPa) 95 Série de raccords 82 Numéro de tarif douanier 40093100
Classement de pression Basse pression Substrat Couche de fils textiles à haute résistance Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique