Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
462-4 |
462-5 |
462-6 |
462-8 |
462-10 |
462-12 |
462-16 |
462-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Série de raccords | Pression d’éclatement min. (psi) | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.75 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 42.5 | 75 | 13.4 | - | 0.3 | -4 | 6 | 170 | 46/48 | 24,640 | DE | ||
45.09 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 40 | 85 | 15 | - | 0.35 | -5 | 8 | 160 | 46/48 | 23,200 | IT | ||
48.17 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 35 | 90 | 17.2 | 3/8 | 0.42 | -6 | - | 140 | 46/48 | 20,300 | DE | ||
54.91 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 31 | 130 | 20.4 | - | 0.52 | -8 | 12 | 124 | 46/48 | 17,980 | DE | ||
70.09 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 28 | 160 | 23.9 | - | 0.66 | -10 | 16 | 112 | 46/48 | 16,240 | IT | ||
82.83 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 28 | 195 | 27.7 | - | 0.86 | -12 | 19 | 112 | 46/48 | 16,240 | IT | ||
113.91 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 21 | 250 | 35.4 | - | 1.17 | -16 | 25 | 84 | 46/48 | 12,180 | IT | ||
181.68 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 17.2 | 335 | 45.1 | - | 1.8 | -20 | 31 | 68.8 | 48 | 9,980 | IT |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Nitrile (NBR) | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norme | EN 857-2SC/ISO 11237-2SC | Couche extérieure | Caoutchouc synthétique | Type | 462 |
Surface d'application | Standard | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Classement de pression | Pression moyenne |
Substrat | 2 couches toronnées en Acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Série de raccords
Pression d’éclatement min. (psi)
Tarif douanier — pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles