Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008250260000 |
0008250500000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Customs tariff weight (kg) | Unit length L (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | A2 (mm) | Unit height M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 5 jours | 35 | 0.801 | 122 | 76 | 32 | 90 | ||
33.74 € | 1 | 5 jours | 50 | 1.09 | 145 | 90 | 40 | 110 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à palier tendeur | Matériau du corps de l'unité | Fonte | T(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff goods number | 84833032 | Number of fixing holes | 1 | Thread K1 | M24 |
Customs tariff weight unit | kg | Unit material | Gray cast iron | Model | Mounting with blind hole |
Model series | GG.HE.. | Lubrication hole Q | M6 | Relubrication possible yes/no | yes |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | SK |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Customs tariff weight(kg)
Unit length L(mm)
Base height to shaft center H1/L1(mm)
A2(mm)
Unit height M(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles