Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) ParLock R42ST

Tuyau en tissu Phosphaté (Parker) ParLock R42ST

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R42ST-10
R42ST-12
R42ST-16
R42ST-20
R42ST-24
R42ST-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Série de raccords

166.97 €

1 5 jours 15.922528.5-1.329-1016V4

226.71 €

1 5 jours 19.128032-1.12-1219V4

292.52 €

1 5 jours 25.430039-2.3-1625V4

519.83 €

1 5 jours 31.840050.75-3.8-2031V6

702.02 €

1 5 jours 38.1500571.54.84-24-V6

1,086.51 €

1 5 jours 50.870071.5-7-3251V6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 42 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 125 Couche interne Caoutchouc synthétique
Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 3862-R15|SAE 100R15 Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) avec Revêtement spécial en Polyéthylène
Type R42ST Pression d’éclatement min. (MPa) 168 Surface d'application Extrêmement résistant à l'usure
Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 24,000 Classement de pression Haute pression
Substrat 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique