Tuyau en tissu polyvalent haute Température en Caoutchouc basse pression push-lok Phosphaté (Parker)

Tuyau en tissu polyvalent haute Température en Caoutchouc basse pression push-lok Phosphaté (Parker)

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

836-10-RL

Référence pièce
836-10-RL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

103.32 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 15.9 Pression de service max.(MPa) 1.7 Rayon de pliage minimum(mm) 150
D.E. D(Ø) 23.1 Plage de températures de fonctionnement(°C) -48:: 150 Couche interne Caoutchouc synthétique PKR
Tarif douanier - poids(kg) 0 Tarif douanier — unité de poids kg Couche extérieure Caoutchouc PKR synthétique bleu conforme aux spécifications MSHA
Taille -10 Largeur nominale(mm) 16 Type 836
Pression d’éclatement min. (MPa) 6.8 Surface d'application Température élevée Vide (kPa) 51
Série de raccords 82 Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 1,000
Classement de pression Basse pression Substrat Couche de fils textiles à haute résistance Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — pays d'origine US

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau en tissu polyvalent haute Température en Caoutchouc basse pression push-lok Phosphaté (Parker), le numéro d'article est le suivant: 836-10-RL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 836-10-RL.

Assistance technique