Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H29ST-12 |
H29ST-16 |
H29ST-20 |
H29ST-24 |
H29ST-32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.29 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 43 | 280 | 32.2 | 1.7 | -12 | 19 | 172 | 25,000 | ||
230.49 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 40 | 340 | 38.7 | 2.2 | -16 | 25 | 160 | 23,200 | ||
345.98 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 35 | 460 | 45.5 | 2.6 | -20 | 31 | 140 | 20,000 | ||
435.20 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 31 | 560 | 53.5 | 3.4 | -24 | 38 | 124 | 18,000 | ||
852.71 € | 1 | 5 jours | 50.8 | 28 | 700 | 68.1 | 2.05 | -32 | 51 | 112 | 16,200 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norme | EN 856-4SH/ISO 3862-4SH | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) avec Revêtement spécial en Polyéthylène | Type | H29ST |
Surface d'application | Extrêmement résistant à l'usure | Série de raccords | V4 | Numéro de tarif douanier | 40092100 |
Classement de pression | Haute pression | Substrat | 4 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 |
Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles