INA Bloc de remplissage avec base longue, fonte grise, palier flottant, rainure de clavette sur la bague intérieure, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008487000000
0008487270000
0008487350000
0008487430000
0008487780000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code S1
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Protection cap B
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Customs tariff country of origin Housing Product code
-

51.55 €

1 5 jours 3019500113001.1182429GLE30-KRR-B2219.514221582582GG.ASE06-NKASK0636.522SK--
-

-

1 5 jours 4032500198001.7999492GLE40-KRR-B2732.514261793099GG.ASE/AK08-NKASK0842.926SK--

80.28 €

1 5 jours 4532500204002.1310754GLE45-KRR-B25.532.5142919232107GG.ASE09-42.929DEASE09RASEL45-XL
-

91.89 €

1 5 jours 5035000232002.6115572GLE50-KRR-B30.235182320034115GG.ASE10-NKASK1049.223SK--
-

160.02 €

1 5 jours 6052000360004.43140699GLE60-KRR-B37.352182824042140GG.ASE12-NKASK1261.928DE--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Keyway Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model cylindrical
Model series RASEL.. Thread M6 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1

Assistance technique