Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 681

Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 681

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
681-4
681-5
681-6
681-8
681-10
681-12
681-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Couche extérieure Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

50.08 €

1 5 jours 6.47.54013.1-40~ 150-0.15Caoutchouc (synthétique) conforme aux spécifications MSHA-46304,360

51.85 €

1 5 jours 7.96.85014.6-40~ 100-0.16Caoutchouc synthétique-58273,920

55.46 €

1 5 jours 9.56.36016.2-40~ 1003/80.19Caoutchouc synthétique-6-253,640

62.95 €

1 5 jours 12.75.87019.9-40~ 100-0.24Caoutchouc synthétique-812233,360

78.40 €

1 5 jours 15.959023.4-40~ 100-0.35Caoutchouc synthétique-1016202,900

88.22 €

1 5 jours 19.14.511026.5-40~ 100-0.39Caoutchouc synthétique-1219182,600

126.00 €

1 5 jours 25.4415033.4-40~ 100-0.59Caoutchouc synthétique-1625162,320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couche interne Caoutchouc synthétique Tarif douanier — unité de poids kg Norme EN 854-2TE
Type 681 Surface d'application Standard Série de raccords Mamelon série 47 et Douilles série 10064
Numéro de tarif douanier 40093100 Classement de pression Basse pression Substrat 1 couche de Toron textile
Tarif douanier — poids par 1,000 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique