INA Bride carrée à trois ou quatre boulons, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, joint R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0004466450000

Référence pièce
0004466450000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

91.62 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 20 Matériau du corps de l'unité Plaque en acier
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 12800 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 6600 Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Grub screw Number of fixing holes 3 Customs tariff weight(kg) 0.32
S(mm) 2 Unit Hauteur H(mm) 90.5 Customs tariff weight unit kg
Unit code FLAN47-MSB-VA (2 pieces) Unit width A(mm) 8 Hole shape cylindrical
Pitch circle J(mm) 71.5 Unit material sheet steel, stainless Model round
Bearing code GYE20-KRR-B-VA Model series RRY.. U(mm) 20.3
B(mm) 31 V(mm) 55 Width/diameter of fixing hole N(mm) 8.7
Relubrication possible yes/no no Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE
Housing FLAN47-MSB-VA Product code RRY20-VA

Vous vous trouvez sur la page de INA Bride carrée à trois ou quatre boulons, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, joint R, le numéro d'article est le suivant: 0004466450000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0004466450000.

Assistance technique