Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 421SN

Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 421SN

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
421SN-4
421SN-5
421SN-6
421SN-8
421SN-10
421SN-12
421SN-16
421SN-20
421SN-24
421SN-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi) Tarif douanier — pays d'origine

34.69 €

1 5 jours 6.422.510013.4-0.24-469013,000IN

37.69 €

1 5 jours 7.921.511515-0.27-588612,500IN

39.71 €

1 5 jours 9.51813017.43/80.34-6-7210,400IN

46.77 €

1 5 jours 12.71618020.7-0.43-812649,300IN

58.02 €

1 5 jours 15.91320023.9-0.49-1016527,500IN

65.05 €

1 5 jours 19.110.524027.8-0.63-1219426,100IN

91.63 €

1 5 jours 25.48.830035.8-0.94-1625355,075IN

128.82 €

1 5 jours 31.86.342044.8-1.19-203125.23,600IT

155.38 €

1 5 jours 38.1550051.1-1.49-2438202,900IT

207.91 €

1 5 jours 50.8463064.7-2.23-3251162,300IT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Nitrile (NBR) Tarif douanier — unité de poids kg
Norme EN 853-1SN/ISO 1436-1SN / R1AT/SAE 100R1AT Couche extérieure Caoutchouc synthétique Type 421SN
Surface d'application Standard Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 40092100
Classement de pression Pression moyenne Substrat Toron Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique