Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 441

Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 441

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
441-4
441-5
441-6
441-8
441-10
441-12
441-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

39.11 €

1 5 jours 6.4355013.40.27-4614020,000

43.11 €

1 5 jours 7.929.755150.32-58118.817,000

45.82 €

1 5 jours 9.5286517.40.42-61011216,000

53.68 €

1 5 jours 12.724.59020.70.5-8129814,000

67.55 €

1 5 jours 15.919.210023.80.65-101676.811,000

78.48 €

1 5 jours 19.115.712027.80.8-121962.89,000

115.95 €

1 5 jours 25.41415035.81.2-1625568,000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 125 Couche interne Caoutchouc synthétique Tarif douanier — unité de poids kg
Norme ISO 11237-R16|SAE 100R16 Couche extérieure Caoutchouc synthétique Type 441
Surface d'application Standard Série de raccords 46/48 Numéro de tarif douanier 40092100
Classement de pression Pression moyenne Substrat Toron Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000
Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique