Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 722TC

Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 722TC

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
722TC-6
722TC-8
722TC-10
722TC-12
722TC-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Taille Largeur nominale
(mm)
Tarif douanier — pays d'origine

102.54 €

1 5 jours 9.56519.9-610IT

104.26 €

1 5 jours 12.79022.7-812DE

123.60 €

1 5 jours 15.910026.4-1016IT

140.43 €

1 5 jours 19.112030.7-1219DE

178.02 €

1 5 jours 25.415037.8-1625DE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 28 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 125 Couche interne Nitrile (NBR)
Tarif douanier - poids(kg) 0 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-CC
Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) hautement résistant à l'usure conformément aux spécifications MSHA Type 722TC Pression d’éclatement min. (MPa) 112
Surface d'application GlobalCore Série de raccords 43 Numéro de tarif douanier 40092100
Pression d’éclatement min. (psi) 16,000 Classement de pression Haute pression Substrat 4 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance
Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique