Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
462TC-4 |
462TC-5 |
462TC-6 |
462TC-8 |
462TC-10 |
462TC-12 |
462TC-16 |
462TC-20 |
462TC-24 |
462TC-32 |
462TC-40 |
462TC-48 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Série de raccords | Pression d’éclatement min. (psi) | Tarif douanier — poids par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.12 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 42.5 | 75 | 13.4 | - | 0.3 | -4 | 6 | 170 | 46/48 | 24,640 | 1,000 | ||
49.60 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 40 | 85 | 15 | - | 0.35 | -5 | 8 | 160 | 46/48 | 23,200 | 1,000 | ||
52.98 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 35 | 90 | 17.2 | - | 0.42 | -6 | 10 | 140 | 46/48 | 20,300 | 1,000 | ||
60.40 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 31 | 130 | 20.4 | - | 0.52 | -8 | 12 | 124 | 46/48 | 17,980 | 1,000 | ||
77.11 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 28 | 160 | 23.9 | - | 0.66 | -10 | 16 | 112 | 46/48 | 16,240 | 1,000 | ||
91.11 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 28 | 195 | 27.7 | - | 0.86 | -12 | 19 | 112 | 46/48 | 16,240 | 1,000 | ||
125.29 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 21 | 250 | 35.4 | - | 1.17 | -16 | 25 | 84 | 46/48 | 12,180 | 1,000 | ||
199.85 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 17.2 | 335 | 45.1 | - | 1.8 | -20 | 31 | 68.8 | 48 | 9,980 | 1,000 | ||
233.95 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 14.6 | 400 | 52 | - | 2.2 | -24 | 38 | 58.4 | 48 | 8,472 | 1,000 | ||
295.26 € | 1 | 5 jours | 50.8 | 11.2 | 500 | 64 | - | 2.9 | -32 | 51 | 44.8 | 48 | 6,496 | 1,000 | ||
360.25 € | 1 | 5 jours | 63.5 | 7 | 760 | 76 | - | 3 | -40 | 63 | 28 | 48 (2 pièces) | 4,060 | 1 | ||
434.29 € | 1 | 5 jours | 76.2 | 7 | 760 | 87.5 | 3 | 3.3 | -48 | - | 28 | 48 (2 pièces) | 4,060 | 1 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Nitrile (NBR) | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norme | EN 857-2SC/ISO 11237-2SC | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) conforme aux spécifications MSHA | Type | 462TC |
Surface d'application | Très résistant à l'usure, homologation MSHA | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Classement de pression | Pression moyenne |
Substrat | 2 couches toronnées en Acier à haute résistance | Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Série de raccords
Pression d’éclatement min. (psi)
Tarif douanier — poids par
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles