Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Vide (kPa) | Couleur de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.05 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | Noir | ||
49.51 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | Bleu | ||
52.74 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | Gris | ||
49.51 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | Vert | ||
49.51 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | Rouge | ||
49.42 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 75 | 15.9 | - | 0.16 | -6 | 10 | 95 | Noir | ||
55.89 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 75 | 15.9 | 3/8 | 0.16 | -6 | - | 95 | Bleu | ||
59.55 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 75 | 15.9 | - | 0.16 | -6 | 10 | 95 | Gris | ||
55.89 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 75 | 15.9 | - | 0.16 | -6 | 10 | 95 | Vert | ||
55.89 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 75 | 15.9 | - | 0.16 | -6 | 10 | 95 | Rouge | ||
57.71 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | Noir | ||
62.95 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | Bleu | ||
67.06 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | Gris | ||
62.95 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | Vert | ||
62.95 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | Rouge | ||
70.97 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 150 | 23 | - | 0.28 | -10 | 16 | 51 | Noir | ||
77.78 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 150 | 23 | - | 0.28 | -10 | 16 | 51 | Bleu | ||
77.78 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 150 | 23 | - | 0.28 | -10 | 16 | 51 | Vert | ||
77.78 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 150 | 23 | - | 0.28 | -10 | 16 | 51 | Rouge | ||
83.63 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 180 | 26.2 | - | 0.36 | -12 | 19 | 51 | Noir | ||
92.03 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 180 | 26.2 | - | 0.36 | -12 | 19 | 51 | Bleu | ||
92.03 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 180 | 26.2 | - | 0.36 | -12 | 19 | 51 | Vert | ||
92.03 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 180 | 26.2 | - | 0.36 | -12 | 19 | 51 | Rouge | ||
110.03 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 250 | 32.5 | - | 0.55 | -16 | 25 | 51 | Noir | ||
123.00 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 250 | 32.5 | - | 0.55 | -16 | 25 | 51 | Bleu | ||
123.00 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 250 | 32.5 | - | 0.55 | -16 | 25 | 51 | Vert | ||
123.00 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 250 | 32.5 | - | 0.55 | -16 | 25 | 51 | Rouge |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 1.6 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) de haute qualité | Type | 837BM |
Pression d’éclatement min. (MPa) | 6.4 | Surface d'application | Multifonctions | Série de raccords | 82 |
Numéro de tarif douanier | 40093100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 940 | Classement de pression | Basse pression |
Substrat | Couche de fils textiles à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Vide (kPa)
Couleur de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles