Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 787

Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 787

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
787-8
787-10
787-12
787-16
787-20
787-24
787-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Couche extérieure Taille Largeur nominale
(mm)
Série de raccords Tarif douanier — pays d'origine

98.57 €

1 5 jours 12.79021.1-Caoutchouc synthétique-81273DE

120.40 €

1 5 jours 15.910023.9-Caoutchouc synthétique-101677IT

154.43 €

1 5 jours 19.112027.9-Caoutchouc synthétique-121977IT

189.12 €

1 5 jours 25.415035.7-Caoutchouc synthétique-162577IT

334.37 €

1 5 jours 31.821044.91.25Caoutchouc synthétique-20-77US

466.43 €

1 5 jours 38.125552.8-Caoutchouc synthétique-243877US

675.69 €

1 5 jours 50.831867.6-Caoutchouc (synthétique) avec Revêtement spécial en Polyéthylène-325177US

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 35 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc (synthétique) Phosphaté (Parker)
Tarif douanier - poids(kg) 0 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-BC
Type 787 Pression d’éclatement min. (MPa) 140 Surface d'application Spirale compacte GlobalCore
Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 20,000 Classement de pression Haute pression
Substrat 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique