HYDAC Pressostat Interrupteur EDS 300

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
906182
906187
906226
906274
906304
906320
906321
906322
906423
906432
906451
906467
906471
906480
906485
906576
906769
906867
906872
907112
907120
907123
907203
907204
907272
907284
907285
907288
907289
907733
907772
907916
907918
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de service maximale
(Barre)
Type code Poids de tarif douanier
(k))
Niveau de pression bar Raccordement électrique Sorties

563.08 €

1 5 jours 32EDS 345-1-016-0000.2216Fiche d'appareil 3 pôles + PE, EN175301-803 (DIN 43650)Point de sortie d'interrupteur

678.46 €

1 5 jours 32EDS 344-3-016-0000.26516Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M181 sortie de commutation et 1 sortie analogique

563.08 €

1 5 jours 500EDS 345-1-250-0000.36250Fiche d'appareil 3 pôles + PE, EN175301-803 (DIN 43650)Point de sortie d'interrupteur

612.31 €

1 5 jours 32EDS 344-2-016-0000.26516Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M18Point de sortie d'interrupteur

563.08 €

1 5 jours 800EDS 345-1-400-0000.37400Fiche d'appareil 3 pôles + PE, EN175301-803 (DIN 43650)Point de sortie d'interrupteur

612.31 €

1 5 jours 1000EDS 344-2-600-0000.367600Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M18Point de sortie d'interrupteur

612.31 €

1 5 jours 500EDS 344-2-250-0000.267250Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M18Point de sortie d'interrupteur

678.46 €

1 5 jours 500EDS 344-3-250-0000.35250Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M181 sortie de commutation et 1 sortie analogique

612.31 €

1 5 jours 800EDS 344-2-400-0000.4400Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M18Point de sortie d'interrupteur

612.31 €

1 5 jours 200EDS 344-2-100-0000.339100Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M18Point de sortie d'interrupteur

678.46 €

1 17 jours 800EDS 344-3-400-0000.266400Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M181 sortie de commutation et 1 sortie analogique

678.46 €

1 5 jours 200EDS 344-3-100-0000.22100Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M181 sortie de commutation et 1 sortie analogique

678.46 €

1 5 jours 1000EDS 344-3-600-0000.265600Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M181 sortie de commutation et 1 sortie analogique

563.08 €

1 5 jours 1000EDS 345-1-600-0000.362600Fiche d'appareil 3 pôles + PE, EN175301-803 (DIN 43650)Point de sortie d'interrupteur

678.46 €

1 5 jours 80EDS 344-3-040-0000.2240Fiche d'appareil Binder 4 pôles série 714 M181 sortie de commutation et 1 sortie analogique

563.08 €

1 5 jours 80EDS 345-1-040-0000.2140Fiche d'appareil 3 pôles + PE, EN175301-803 (DIN 43650)Point de sortie d'interrupteur

678.46 €

1 5 jours 32EDS 346-3-016-0000.2516Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles1 sortie de commutation et 1 sortie analogique

563.08 €

1 5 jours 200EDS 346-1-100-0000.22100Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôlesPoint de sortie d'interrupteur

612.31 €

1 5 jours 500EDS 346-2-250-0000.36250Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôlesPoint de sortie d'interrupteur

867.69 €

1 5 jours 800EDS 347-4-400-S000.22400DIN 43651 /6p + PE2 sorties de commutation et 1 sortie analogique

563.08 €

1 5 jours 500EDS 346-1-250-0000.36250Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôlesPoint de sortie d'interrupteur

563.08 €

1 5 jours 800EDS 346-1-400-0000.36400Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôlesPoint de sortie d'interrupteur

678.46 €

1 5 jours 500EDS 346-3-250-0000.36250Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles1 sortie de commutation et 1 sortie analogique

678.46 €

1 5 jours 800EDS 346-3-400-0000.36400Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles1 sortie de commutation et 1 sortie analogique

612.31 €

1 5 jours 32EDS 346-2-016-0000.25716Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôlesPoint de sortie d'interrupteur

612.31 €

1 5 jours 80EDS 346-2-040-0000.2240Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôlesPoint de sortie d'interrupteur

612.31 €

1 5 jours 800EDS 346-2-400-0000.3400Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôlesPoint de sortie d'interrupteur

678.46 €

1 5 jours 200EDS 346-3-100-0000.22100Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles1 sortie de commutation et 1 sortie analogique

678.46 €

1 5 jours 1000EDS 346-3-600-0000.22600Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles1 sortie de commutation et 1 sortie analogique

706.15 €

1 5 jours 500EDS 348-5-250-0000.36250Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles2 sorties de commutation et 1 sortie analogique

706.15 €

1 5 jours 800EDS 348-5-400-0000.36400Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles2 sorties de commutation et 1 sortie analogique

706.15 €

1 5 jours 32EDS 348-5-016-0000.2816Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles2 sorties de commutation et 1 sortie analogique

706.15 €

1 5 jours 200EDS 348-5-100-0000.36100Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles2 sorties de commutation et 1 sortie analogique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier k) Tension V/Hz Type de tension 20 à 32 V DC Type EDS 300
Connexion G1/4 A DIN 3852 (extérieur) Poids de tarif douanier par 1 Numéro d'article du tarif douanier 90262020
Tarif douanier pays d'origine DE Matériau d'étanchéité FPM

Assistance technique