Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
906196 |
906197 |
906198 |
906199 |
906200 |
906201 |
906204 |
906205 |
906206 |
906237 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale (Barre) | Type code | Niveau de pression bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,315.38 € | 1 | 5 jours | 200 | EDS 1791-P-100-009 (50 bars) | 50 | ||
1,276.92 € | 1 | 5 jours | 200 | EDS 1791-P-100-000 | 100 | ||
1,315.38 € | 1 | 5 jours | 500 | EDS 1791-P-250-009 (200 bars) | 200 | ||
1,276.92 € | 1 | 5 jours | 500 | EDS 1791-P-250-000 | 150 | ||
1,276.92 € | 1 | 5 jours | 800 | EDS 1791-P-400-000 | 400 | ||
1,315.38 € | 1 | 5 jours | 1000 | EDS 1791-P-600-009 (450 bars) | 450 | ||
1,120.00 € | 1 | 5 jours | 200 | EDS 1791-N-100-000 | 100 | ||
1,120.00 € | 1 | 5 jours | 500 | EDS 1791-N-250-000 | 250 | ||
1,120.00 € | 1 | 5 jours | 800 | EDS 1791-N-400-000 | 400 | ||
1,120.00 € | 1 | 5 jours | 80 | EDS 1791-N-040-000 | 40 |
Loading...
Poids de tarif douanier(k)) | 0.73 | Unité de poids du tarif douanier | k) | Tension V/Hz | Type de tension 22 à 32 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Raccordement électrique | Bornier enfichable, 14 pôles | Type | EDS 1700 | Affichage | 4 chiffres en barre |
Connexion | Trou de vissage DIN 3852-G1/4 | Poids de tarif douanier par | 1 | Numéro d'article du tarif douanier | 90262020 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Pression de service maximale(Barre)
Type code
Niveau de pression bar
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles