Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
820920859 |
920563 |
920770 |
920794 |
920857 |
920861 |
920862 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale (Barre) | Type code | Poids de tarif douanier (k)) | Niveau de pression bar | Numéro d'article du tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.38 € | 1 | 5 jours | 200 | EDS 8446-1-0100-000 | 0 | 100 | 90262020 | ||
335.38 € | 1 | 5 jours | 800 | EDS 8446-1-0400-000 | 0.055 | 400 | 90262020 | ||
361.54 € | 1 | 5 jours | 80 | EDS 8446-2-0025-000 | 0 | 25 | 90262080 | ||
361.54 € | 1 | 5 jours | 800 | EDS 8446-2-0400-000 | 0.055 | 400 | 90262020 | ||
335.38 € | 1 | 35 jours | 80 | EDS 8446-1-0040-000 | 0 | 40 | 90262020 | ||
361.54 € | 1 | 5 jours | 500 | EDS 8446-2-0250-000 | 0.055 | 250 | 90262020 | ||
335.38 € | 1 | 5 jours | 1000 | EDS 8446-1-0600-000 | 0.055 | 600 | 90262020 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | k) | Tension V/Hz | Type de tension 9,6 à 32 V DC | Raccordement électrique | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles (sans prise d'accouplement) |
---|---|---|---|---|---|
Type | EDS 8000 | Sorties | Point de sortie d'interrupteur | Connexion | G 1/4 A DIN 3852 (extérieur) |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | FPM |
Configurer
Propriétés de base
Pression de service maximale(Barre)
Type code
Poids de tarif douanier(k))
Niveau de pression bar
Numéro d'article du tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles