Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMJL 50
Rated Pressure(MPa) | 50 | Course(mm) | 3.5 | Poids du tarif douanier(kg) | 17.794 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 12000.0 | Volume d'huile en cm³ | 2,700 | Longueur du flexible(mm) | 3.000 |
Tarif douanier — poids par | 1 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 84839020 |
Mamelon de connexion rapide | G 1/4 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Pompe hydraulique SKF TMJL 50, le numéro d'article est le suivant: TMJL 50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMJL 50.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles