Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PHS 16B-1TB38
Nombre de dents(t) | 38 | Nombre de rails | 1 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax(mm) | 76.2 | Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin(mm) | 25 | Tarif douanier — poids(kg) | 9.209 |
Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 | Largeur de dent(mm) | 16.18 |
Diamètre de moyeu H(mm) | 140 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Largeur totale L(mm) | 51 |
Numéro de tarif douanier | 84839089 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen | Largeur intérieure b1(mm) | 17 |
Dents trempées (Oui / Non) | Non | Pas (pouce) p(Pouce) | 1 | Type | 16B-1 |
Diamètre de perçage(mm) | 307.59 | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Pas p(mm) | 25.4 |
Nbre de douille conique | 3020 | Moyeu (Oui / Non) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Pignon simple SKF pour douilles coniques 1" x 17 mm pour chaînes 16B-1, le numéro d'article est le suivant: PHS 16B-1TB38.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHS 16B-1TB38.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles