Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PHS 10B-2BH15
Nombre de dents(t) | 15 | Nombre de rails | 2 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax(mm) | 35 | Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin(mm) | 14 | Tarif douanier — poids(kg) | 0.949 |
Conception | Européen | Tarif douanier — poids par | 1 | Largeur de dent(mm) | 8.97 |
Diamètre de moyeu H(mm) | 59 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Largeur totale L(mm) | 40 |
Numéro de tarif douanier | 84839089 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen | Largeur interne (pouce) b1(Pouce) | 3/8 |
Largeur intérieure b1(mm) | 9.65 | Dents trempées (Oui / Non) | Oui | Pas (pouce) p(Pouce) | 5/8 |
Type | 10B-2 | Diamètre de perçage(mm) | 76.36 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Pas p(mm) | 15.875 | Moyeu (Oui / Non) | Oui | Largeur totale sur toutes les dents(mm) | 25.55 |
Vous vous trouvez sur la page de Pignon double SKF avec moyeu 5/8" x 3/8" pour chaînes 10B-2, le numéro d'article est le suivant: PHS 10B-2BH15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHS 10B-2BH15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles