Pignon simple SKF 1/2" x 5/16" pour chaînes 08B-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS 08B-1A26
PHS 08B-1A27
PHS 08B-1A30
PHS 08B-1A42
PHS 08B-1A45
PHS 08B-1A57
PHS 08B-1A60
PHS 08B-1AH15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Dents trempées (Oui / Non) Diamètre de perçage
(mm)

11.26 €

1 5 jours -160.39Non105.36

11.72 €

1 5 jours 27160.43Non109.4

15.54 €

1 5 jours 30160.54Non121.5

30.32 €

1 5 jours 42200.916Non169.95

37.25 €

1 5 jours 45200.876Non182.07

53.89 €

1 5 jours 57202.065Non230.54

60.57 €

1 5 jours 60202.315Non242.66

-

1 5 jours 15100.13Oui61.09

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rails 1 Matériau Acier Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 84839089
Standard DIN 8187/ISO 606, type européen Largeur interne (pouce) b1(Pouce) 5/16 Largeur intérieure b1(mm) 7.75
Pas (pouce) p(Pouce) 1/2 Type 08B-1 Tarif douanier — pays d'origine DE
Pas p(mm) 12.7 Moyeu (Oui / Non) Non

Assistance technique