Pignon simple SKF 5/8" x 3/8" pour chaînes 10B-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS 10B-1B27
PHS 10B-1B28
PHS 10B-1B30
PHS 10B-1B32
PHS 10B-1BH10
PHS 10B-1BH13
PHS 10B-1BH14
PHS 10B-1BH15
PHS 10B-1BH16
PHS 10B-1BH17
PHS 10B-1BH18
PHS 10B-1BH20
PHS 10B-1BH22
PHS 10B-1BH24
PHS 10B-1BH25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax
(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Diamètre de moyeu H
(mm)
Largeur totale L
(mm)
Dents trempées (Oui / Non) Diamètre de perçage
(mm)

37.51 €

1 5 jours 2755201.968535Non136.75

40.98 €

1 5 jours 2855202.189035Non141.78

44.15 €

1 5 jours 3058202.339035Non151.87

49.83 €

1 5 jours 3258202.659535Non161.95

10.91 €

1 5 jours 1018100.2033525Oui51.37

13.37 €

1 5 jours 1328120.4434730Oui66.32

14.11 €

1 5 jours 1432120.5435230Oui71.34

14.78 €

1 5 jours 1535120.6495730Oui76.36

16.32 €

1 5 jours 1640120.7296030Oui81.37

17.89 €

1 5 jours 1740120.7796030Oui86.39

21.37 €

1 5 jours 1850140.9797030Oui91.42

24.82 €

1 5 jours 2050141.227530Oui101.49

28.63 €

1 5 jours 2250161.3588030Oui111.55

31.85 €

1 5 jours 2450161.4888030Oui121.62

33.22 €

1 5 jours 2550161.5588030Oui126.66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rails 1 Matériau Acier Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Largeur de dent(mm) 9.17 Tarif douanier — unité de poids kg
Numéro de tarif douanier 84839089 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen Largeur interne (pouce) b1(Pouce) 3/8
Largeur intérieure b1(mm) 9.65 Pas (pouce) p(Pouce) 5/8 Type 10B-1
Tarif douanier — pays d'origine DE Pas p(mm) 15.875 Moyeu (Oui / Non) Oui

Assistance technique